3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 混合连接器
  5. 产品
  6. 数据和电源/信号
  7. 09 69 181 2550

DSUB FE STR HIGH VOLTAGE CONTACT

物料编号: 09 69 181 2550


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DSUB FE STR HIGH VOLTAGE CONTACTundefined
焊接针

DSUB FE STR HIGH VOLTAGE CONTACT

物料编号: 09 69 181 2550

查看价格和供应情况。

0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
免费样品
产品咨询

属性概览

焊接针 直式 额定电流: ≤10 A 母头 铜合金 镍表面镀金 导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm² AWG 24 ... AWG 20

产品详情


类别 插针
系列 D-Sub
标识 Mixed
插针类型 焊接针
插针端子介绍 直式
接线方式 焊接接线
接线方式 焊接接线
公母类型 母头
制造过程 车削针
导体截面积 0.25 ... 0.5 mm²
导体截面积 [AWG] AWG 24 ... AWG 20
额定电流 ≤ 10 A
额定电压 ≤ 3,000 V
> 1,000 V
接触电阻 ≤ 3 mΩ
剥线长度 1.5 mm
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 ≤ 5 N
拔出力 ≈ 2.5 N
性能等级 AU 50
1
插拔次数 ≥ 500
测试电压U r.m.s. 4 kV @ 50 Hz
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金
层厚度 ≥ 1.27 µm
层厚度 ≥ 50 µinch
材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)
材料(锁扣) PI
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 20
净重 0.9 g
原产国 捷克
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140096646
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522