2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 附件
  5. 09 45 453 2605

Designation label unprinted

物料编号: 09 45 453 2605


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新标示条

Designation label unprinted

物料编号: 09 45 453 2605

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

标示条 不带标注 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 白 安装孔直径: 30.5 mm

产品详情


类别 按钮开关
附件种类 标示条
附件介绍 不带标注
安装孔直径 30.5 mm
外径 ‌ 24 mm
材料(附件) 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)
颜色(附件) 白
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
UL / CSA UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
UL 60947-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
包装尺寸 10
原产国 德国
GTIN 5713140474758
eCl@ss 27371225 指挥装置识别牌
ETIM EC000624
UNSPSC 24.0 39122221