Encodercbl. Papst LPEn2 HD 10,0m
物料编号: 61 88 720 0016 1000

图片仅供参考。请参阅产品说明。
属性概览
产品详情
规格 | 两端预接 |
---|---|
连接器1 | LP 14 针 |
连接器2 | M12 |
母头 | |
12 针 | |
电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
电缆介绍 | 防油 |
无卤素 | |
无硅 | |
特点 | 高度灵活性 |
兼容拖动链 |
电缆长度 | 10 m |
---|---|
芯结构 | 6x 2x 0.34 mm² |
应用领域 | 用于编码器连接 |
上一页
下一页
物料编号: 61 88 720 0016 1000
图片仅供参考。请参阅产品说明。
规格 | 两端预接 |
---|---|
连接器1 | LP 14 针 |
连接器2 | M12 |
母头 | |
12 针 | |
电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
电缆介绍 | 防油 |
无卤素 | |
无硅 | |
特点 | 高度灵活性 |
兼容拖动链 |
电缆长度 | 10 m |
---|---|
芯结构 | 6x 2x 0.34 mm² |
应用领域 | 用于编码器连接 |