2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 数据线
  7. 09 45 600 0134

HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m

物料编号: 09 45 600 0134


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m

物料编号: 09 45 600 0134

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 阻燃, 耐阳光照射 4x AWG 22/7 PVC 电缆长度: 20 m Cat. 5 D 级:到 100 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 阻燃
耐阳光照射
电缆长度 20 m
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
极限温度 -40 ... +70 °C
-20 ... +60 °C 铺设期间
-50 ... +70 °C 储存/运输
最小弯曲半径 5x 电缆直径 (反复弯曲)
3x 电缆直径 (单次弯曲)
拉伸强度 ≥ 10.000 @ 扭转角度 = ±180°/m
导体电阻 @ 20 °C ≤120 Ω/km
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 红色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
规格 EN 13602
UL 1685
UL 1581
UL style 21695
包装尺寸 1
净重 1,373 g
净重 ‌ 68 g/m
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140273429
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609