2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 数据线
  7. 09 45 600 0525

HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 100m

物料编号: 09 45 600 0525


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 100m

物料编号: 09 45 600 0525

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 4x 2x AWG 26/7 FRNC (LSZH) 电缆长度: 100 m Cat. 7 F 级,到 600 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
特点 阻燃剂、无卤素并符合 RoHS 标准
防油、耐 UV
电缆长度 100 m
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
传输特性 Cat. 7 F 级,到 600 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
极限温度 -40 ... +80 °C
电缆直径 7.1 mm
最小弯曲半径 10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
测试电压U r.m.s. 1 kV 电线/电线/屏蔽
耦合衰减 @ 20 °C / 10 MHz ‌ 10 mΩ/m
导体电阻 @ 20 °C ≤290 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
信号运行时间 @ 20 °C ≤ 5.3 ns/m
电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
材料(电缆) FRNC (LSZH)
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
规格 IEC 60754-2 无腐蚀性
IEC 61034 烟密度
IEC 60811-404 耐油
IEC 60332-1-2 阻燃性
IEC 60332-3-22 阻燃性
Directive 2011/65/EU
Directive 2015/863/EU
认证 DNV GL
包装尺寸 1
净重 5,981 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444995
GTIN 5713140273672
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609
上一页
下一页