2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 混合电缆
  6. 混合电缆(铜/铜)
  7. 33 57 851 0300 001

HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,30M,RING

物料编号: 33 57 851 0300 001


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

混合电缆 (铜/铜)

HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,30M,RING

物料编号: 33 57 851 0300 001

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

混合电缆 (铜/铜) 4x 2x AWG 26/7, 3x 2.5 mm² PVC 电缆长度: 30 m Cat. 5e D 级:到 100 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 混合电缆 (铜/铜)
电缆长度 30 m
芯结构 4x 2x AWG 26/7
3x 2.5 mm²
传输特性 Cat. 5e D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
电缆直径 12 mm
最小弯曲半径 10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料(电缆) PVC
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 1
净重 6,780 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85447000
GTIN 5713140273962
eCl@ss 27060501 混合电缆
ETIM EC001579
UNSPSC 24.0 26121639
上一页
下一页