2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 数据线
  7. 09 45 600 0189

Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 50m

物料编号: 09 45 600 0189


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 50m

物料编号: 09 45 600 0189

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 轨道交通应用 4x AWG 22/19 聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752 电缆长度: 50 m Cat. 5 D 级:到 100 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 轨道交通应用
电缆长度 50 m
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/19
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
极限温度 -40 ... +90 °C
电缆直径 7.4 mm ± 0.2 mm
最小弯曲半径 6x 电缆直径
测试电压U r.m.s. 2 kV 电线/电线/屏蔽
耦合衰减 @ 20 °C / 10 MHz ‌ 8 mΩ/m
导体电阻 @ 20 °C ≤54.4 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
信号运行时间 @ 20 °C ≤ 4.4 ns/m
电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
材料(电缆) 聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
EN 50264-1 铁路车辆防火
EN 50306-1 铁路车辆防火
NFPA 130 铁路车辆防火
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
EN 50306-4 耐臭氧
EN 60811-504 耐高低温
EN 60811-404 高耐油性
EN 60811-404 高耐燃性
EN 60811-404 耐碱性
EN 60811-404 耐酸
DIN 51900 低火灾负荷
EN 50618 耐UV
包装尺寸 1
净重 3,903.78 g
净重 ‌ 75 g/m
原产国 瑞士
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140273269
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609
上一页
下一页