Han 10 B-E CA lever m/f st/st PVC, 3m
物料编号: 33 50 A5A 6271 030

图片仅供参考。请参阅产品说明。


属性概览
产品详情
类别 | 系统布线 |
---|---|
系列 | Han E® |
上壳/底座系列 | Han® B |
原件 | 电缆组装 |
规格 | 两端预接 |
连接器1 | Han® 10 B 公头 |
上壳 | |
连接器2 | Han® 10 B 母头 |
上壳 | |
电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
电缆长度 | 3 m |
---|---|
芯数 | 11 |
芯结构 | 11x 1.5 mm² |
尺寸 | 10 B |
针数 | 10 |
接地针 | 是 |
详细资料 | 不得在带负载情况下插拔。 |
组装和安装必须由合格的电工进行。 | |
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。 |
上一页
下一页