2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 上売/底座
  6. 用于工业应用
  7. 19 20 203 1445

Han 3A HMC hood TE M25

物料编号: 19 20 203 1445


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

上壳

Han 3A HMC hood TE M25

物料编号: 19 20 203 1445

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

上壳 尺寸: 3 A 单锁扣 钢 顶出线 1x M25 材料 (上壳/底座): 压铸锌 粉末涂层 RAL 7037(土灰) 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® HMC
上壳/底座类型 上壳
尺寸 3 A
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M25
锁定类型 单锁扣
应用领域 用于高插拔次数的特殊上壳和底座
详细资料 Han® 3 A HMC 底座只能与 Han® 3 A HMC 产品系列的底座配合使用。
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数 ≥ 10,000
关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
防护等级符合 IEC 60529 IP44
IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 12
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
材料(密封件) NBR
材料(锁扣) 钢
表面(锁扣) 镀锌
认证 DNV GL
包装尺寸 10
净重 77.9 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140170728
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466