铁路 - 火车站
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 插针
  6. 电气
  7. 09 11 000 6158

Han TC350 PE male contact M10 screw

物料编号: 09 11 000 6158


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han TC350 PE male contact M10 screwundefined
接地针

Han TC350 PE male contact M10 screw

物料编号: 09 11 000 6158

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

接地针 额定电流: ≤350 A 公头 铜合金 镀银 导体截面积: 120 mm²

产品详情


类别 插针
系列 TC 350
插针类型 接地针
接线方式 螺栓接线
接线方式 螺栓接线
公母类型 公头
制造过程 车削针
详细资料 只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
导体截面积 120 mm²
额定电流 ≤ 350 A
接触电阻 ≤ 0.2 mΩ
拧紧力矩 14 Nm
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
包装尺寸 1
净重 251 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85359000
GTIN 5713140188594
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页