3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 混合连接器
  5. 产品
  6. 数据和电源/信号
  7. 09 45 125 1720

Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.

物料编号: 09 45 125 1720


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.undefined
连接器

Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.

物料编号: 09 45 125 1720

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

连接器 电缆连接器 刺破接线 插针: 12 上壳 直式 尺寸: 3 A 材料: 聚碳酸酯 (PC)

产品详情


类别 连接器
系列 RJ45 混合
原件 电缆连接器
上壳/底座类型 上壳
上壳/底座介绍 直式
接线方式 刺破接线
尺寸 3 A
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 12
数据插针 8
电源针数 4
导体截面积 0.08 ... 0.22 mm² Data
1.5 mm² Power
导体截面积 [AWG] AWG 28 ... AWG 24 Data
AWG 16 Power
线芯外径 ≤1.05 mm (Data)
≤2.75 mm (Power)
额定电流 1.76 A
额定电压 ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
额定电流(电源) 16 A
额定电压(电源) ‌ 48 V DC
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 500
电缆直径 6 ... 12 mm
材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证 DNV GL
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 42.1 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140058910
eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
上一页
下一页