3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 混合连接器
  5. 产品
  6. 电源和信号
  7. 61 88 720 0002 0500

Hybridcbl. Dunker LAiO1 5,0m HD

物料编号: 61 88 720 0002 0500


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

Hybridcbl. Dunker LAiO1 5,0m HD

物料编号: 61 88 720 0002 0500

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 防油, 无卤素, 无硅 电缆长度: 5 m

产品详情


原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 LP 14 + 7 针
连接器2 M16
母头
12 + 3 针
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 防油
无卤素
无硅
特点 高度灵活性
兼容拖动链
电缆长度 5 m
芯结构 CH [<2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
应用领域 用于混合功能
额定电压 60 V DC
极限温度 -20 ... +80 °C 未移动
-20 ... +80 °C 已移动
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 IEC 60332-1 阻燃性
包装尺寸 1
净重 1,000 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140275010
eCl@ss 27060490 成品电力线(未归类)
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 26121629
上一页
下一页