2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. Han® ES Press 插入式跳线
  7. 09 33 000 9842

Jumper Along 1x3 blue 16A

物料编号: 09 33 000 9842


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Jumper Along 1x3 blue 16AundefinedJumper Along 1x3 blue 16A
插入式跳线

Jumper Along 1x3 blue 16A

物料编号: 09 33 000 9842

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

插入式跳线 1x 3, 纵向 聚酰胺 (PA) RAL 5012(浅蓝)

产品详情


类别 附件
系列 Han® ES Press
附件种类 插入式跳线
附件介绍 1x 3
纵向
详细资料 在使用 Han® ES 压力机中的插入式跳线时,必须使用高结构上壳。
额定电流 ‌ 16 A
额定电压 500 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 1 mΩ
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 5
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀锡
材料(附件) 聚酰胺 (PA)
颜色(附件) RAL 5012(浅蓝)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
包装尺寸 5
净重 2.44 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140192614
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400