中国大陆
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PUR 5m
物料编号: 21 35 040 0305 050
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PUR 5m
物料编号: 21 35 040 0305 050
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
产品详情
类别 | 系统布线 |
---|
系列 | 圆形连接器 M12 |
---|
原件 | 电缆组装 |
---|
规格 | 预装一端 |
---|
连接器1 | M12 A编码 |
---|
母头 弯式 |
电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
---|
电缆长度 | 5 m |
---|
芯数 | 3 |
---|
芯结构 | 3x 0.34 mm² |
---|
编码 | A编码 |
---|
材料(电缆) | PUR (聚氨酯) |
---|
颜色(电缆) | 黄 |
---|
包装尺寸 | 1 |
---|
净重 | 126.416 g |
---|
原产国 | 墨西哥 |
---|
GTIN | 5713140565364 |
---|
eCl@ss | 27060311 装配好的传感器执行器线 |
---|
UNSPSC 24.0 | 26121604 |
---|