M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
物料编号: 33 28 141 4002 075

图片仅供参考。请参阅产品说明。
属性概览
产品详情
类别 | 系统布线 |
---|---|
系列 | HARTING T1 Industrial |
圆形连接器 M12 | |
原件 | 电缆组装 |
规格 | 两端预接 |
连接器1 | M12 Single Pair Ethernet (SPE) |
Slim Design | |
直式 | |
连接器2 | M12 Single Pair Ethernet (SPE) |
Slim Design | |
直式 | |
电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
电缆介绍 | 无卤素 |
防油 | |
阻燃 |
电缆长度 | 7.5 m |
---|---|
芯数 | 2 |
芯结构 | 1x 2x AWG 22/7 |
接线方式 | 压接针 |
公母类型 | 公头 |
屏蔽 | 完全屏蔽360°屏蔽触点 |
针数 | 2 |
更多插针 | +屏蔽 |
编码 | Single Pair Ethernet (SPE) |
锁定类型 | 螺钉锁扣 |
上一页
下一页