中国大陆
M12-Torque key SW13 (0,6Nm)
物料编号: 09 99 000 0382
M12-Torque key SW13 (0,6Nm)
物料编号: 09 99 000 0382
查看价格和供应情况。
属性概览
扭力扳手
适用于M12-S
扳手规格: 13
产品详情
类别 | 工具 |
---|
工具类型 | 扭力扳手 |
---|
工具介绍 | 适用于M12-S |
---|
包装尺寸 | 1 |
---|
净重 | 146 g |
---|
原产国 | 德国 |
---|
欧洲海关关税号 | 82041100 |
---|
GTIN | 5713140106802 |
---|
eCl@ss | 21049090 手工具(其它,未归类) |
---|
UNSPSC 24.0 | 27110000 |
---|