3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 17 03 055 1201
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
har-bus-HM-Mel-Typ-C-AFS-1-Tube
公连接器 har-bus-HM-Mel-Typ-C-AFS-1-Tube 17 03 055 1201
不可用
pALE-CONNECTOR-TYP-C
公连接器 pALE-CONNECTOR-TYP-C 17 03 055 2201
其他方案
标识
标识
C型
C型
类别
连接器
连接器
原件
公连接器
公连接器
插针端子介绍
直式
直式
系列
har-bus@ HM
har-bus@ HM
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
米色
米色
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
加州 65 号提案物质
有
有
RoHS
符合
符合
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端
材料(插针)
铜合金
铜合金
商业数据
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
净重
3.04 g
5.5 g
GTIN
5713140198487
5713140120532
ETIM
EC002637
EC002637
欧洲海关关税号
85366990
85366990
原产国
德国
德国
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
20
20
技术参数
绝缘阻抗
109 Ω
109 Ω
插入力
≤ 41.25 N
≤ 41.25 N
拔出力
≥ 8.25 N
≥ 8.25 N
性能等级
1
2
数据速率
≤ 2,500 Mbit/s
≤ 2,500 Mbit/s
插针排
7
7
针间距(插拔端)
2 mm
2 mm
针间距(接线端)
2 mm
2 mm
测试电压U r.m.s.
0.75 kV
0.75 kV
PCB 厚度
≥1.4 mm
≥1.4 mm
额定电流
‌ 1 A
‌ 1 A
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
接触电阻
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ
版本
连接方式
主板到子插件板
主板到子插件板
针数
55
55
包装内容
管
管
接线方式
压接终端
压接终端
插针布局
- / AK / AK / AK / AK / AK / CT
- / AK / AK / AK / AK / AK / CT
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079