2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 17 03 055 2201

pALE CONNECTOR. TYP C

物料编号: 17 03 055 2201


pALE CONNECTOR. TYP C

图片仅供参考。请参阅产品说明。

pALE CONNECTOR. TYP CpALE CONNECTOR. TYP C
公连接器

pALE CONNECTOR. TYP C

物料编号: 17 03 055 2201

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

公连接器 压接终端 额定电流: ‌1 A 插针: 55 直式 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端 性能等级: 2 热塑性树脂,玻璃纤维填充 米色

产品详情


类别 连接器
标识 C型
原件 公连接器
系列 har-bus® HM
插针端子介绍 直式
接线方式 压接终端
连接方式 主板到子插件板
针数 55
插针布局 - / AK / AK / AK / AK / AK / CT
包装内容 管
性能等级 2
插针排 7
针间距(接线端) 2 mm
针间距(插拔端) 2 mm
额定电流 1 A
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 20 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 41.25 N
拔出力 8.25 N
测试电压U r.m.s. 0.75 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
数据速率 2500 Mbit/s
PCB 厚度 ≥1.4 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) 米色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 20
净重 5.5 g
原产国 德国
GTIN 5713140120532
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415