3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 数据连接器
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 33 48 014 7825 050

ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC red 5,0m

物料编号: 33 48 014 7825 050


undefinedundefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC red 5,0mundefinedundefined
电缆组装

ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC red 5,0m

物料编号: 33 48 014 7825 050

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 5 m

产品详情


类别 系统布线
系列 HARTING ix Industrial®
RJ45
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING ix Industrial® A型
连接器2 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 5 m
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
极限温度 -20 ... +60 °C
材料(电缆) FRNC (LSZH)
颜色(电缆) 红色
规格 IEC 61076-3-124
IEC 60332-1 阻燃性
IEC 60754-2 无卤
IEC 61034 烟密度
包装尺寸 1
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140263734
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
上一页
下一页