2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 33 48 017 1804 006

ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,6m

物料编号: 33 48 017 1804 006


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,6m

物料编号: 33 48 017 1804 006

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.6 m

产品详情


类别 系统布线
系列 HARTING ix Industrial®
圆形连接器 M12
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING ix Industrial® A型
IDC接线方式
连接器2 M12 X编码
面板安装 面板内部安装
母头 直式
压接针
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 0.6 m
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
接线方式 压接针
绝缘置换连接绝缘位移终端
编码 X编码
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
极限温度 -40 ... +80 °C
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
规格 IEC 60332-1-2 阻燃性
IEC 60754-1 无卤
EN 60811-404 耐油
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
包装尺寸 1
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140263437
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600