ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,8m
物料编号: 33 48 017 1804 008

图片仅供参考。请参阅产品说明。
属性概览
产品详情
类别 | 系统布线 |
---|---|
系列 | HARTING ix Industrial® |
圆形连接器 M12 | |
原件 | 电缆组装 |
规格 | 两端预接 |
连接器1 | HARTING ix Industrial® A型 |
IDC接线方式 | |
连接器2 | M12 X编码 |
面板安装 面板内部安装 | |
母头 直式 | |
压接针 | |
电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
电缆长度 | 0.8 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯结构 | 4x 2x AWG 26/7 |
接线方式 | 压接针 |
绝缘置换连接绝缘位移终端 | |
编码 | X编码 |
上一页
下一页