2. 公共收费

公共收费

有几个因素对电动汽车的接受和成功至关重要:除了充电站的数量以及商业和公共场所全面的充电基础设施外,易于使用、充电时节省时间和金钱的充电技术也非常重要。


公共收费
公共场所的充电站

不同标准并存

与加油站使用不同类型燃料的情况类似,充电站也有各种不同的连接标准。例如,带有 1 型(Combo 1)或 2 型(Combo 2)插头的 CCS(组合充电系统)、CHAdeMO 充电系统或其他标准,如中国的 GB/T 标准。

漫长的充电时间让许多车主望而却步,不愿改用电动汽车。使用直流充电插头(Combo)的快速充电技术可确保在几分钟而不是几小时内为车辆提供充足的电力。几乎所有主要原始设备制造商推出的电动汽车新概念都依赖于强大的快速充电技术来补充其传统充电技术。这将确保驾驶者更好地接受电动汽车,并为电动汽车提供强大的动力。

各种充电设备

HARTING Automotive 的产品组合包括用于快速直流充电的欧洲组合 2 型直流充电接口标准,充电容量为 200 kW。这些产品获得了与全球所有特定市场领域和法律要求相关的认证和证书。在充电电缆方面,用于交流电的 1 型插头(为美国、日本和韩国开发)已通过 UL、CE 和 JET / PSE 认证;用于欧洲市场的 2 型插头符合 UL/VDE 标准。HARTING'GB 中国插头符合中国标准化机构(中国质量认证中心)的 CQC 标准。

电动交通解决方案
电动交通解决方案
.pdf - 4.7 MB
电动汽车 - 产品概览

产品概览

浩亭 Automotive 为电动汽车和插电式混合动力汽车开发和生产充电设备。我们的产品获得了与全球所有特定市场领域和法律要求相关的认证和证书


查看所有产品