直至最近,连接器在开关柜中的应用仍不可避免地需要耗费大量精力。已预装配的电缆束和连接器零件必须从开关柜的内部嵌入附着于开关柜内壁的穿墙安装外壳中。这项工作可谓是相当复杂的挑战。
但是这种问题已经不复存在:Han-Eco® B 系列的新型连接器可为采用 Han® B 工业标准的设备提供宝贵的时间优势。安装时,可将电缆线束的两端可在开关柜内部从后部安装至穿墙安装的外壳中。
背面安装 - 从机柜内部安装 - 带 Han® B
自动化控制柜布线
后面板安装大大简化了装配开关柜的过程,因此,可节省时间和成本。将预组装的线束直接插入控制柜。这样就能以更优化的方式进行分工;为了进一步提高效率和生产力,甚至可以将这个过程改为自动化或外包。
与 Han-Modular® 组合
除了用于 Han®B 的单体模块外,
利用 Han® ES Press 快速接线技术实现额外的时间节省
金属和塑料版本可互配
此外,Han-Eco® B 与标准金属Han®B 外壳的插头兼容也带来了更多优势。因此,在系统转换时,塑料和金属上壳和底座的结合并不意味着时间上的损失。由于这两种版本都可以内置到您的生产设备中,所以同时使用也是可行的。这有助于轻松针对客户需求提供灵活的解决方案。您也可以继续使用现有的测试设备,因为它们可适用于两种材料版本,无需进行更改或花费更多精力。
优势概览
节省多达 30% 的时间和成本 由于有后面板安装选项
可以单独预组装整个电缆线束 - 由于可以通过 "从后部 "扣合这些组件,随后在后部安装插入件以及铰链或固定框架
降低制造成本 通过更好的分工
引入塑料连接器时不会浪费时间 作为您生产设备的新标准,因为金属和塑料变体完全可以互配
节省更多时间 使用Han® ES Press 快速接线技术
Han-Eco® 产品系列重量轻,易于组装,为我们节省了安装时间。此外,它还简化了我们系统的连接。我们可以从各种数据、信号和电源模块中进行选择,设计出个性化的紧凑型解决方案。由于采用了 Han-Eco® 连接器,机车的可靠性更高,维护和服务成本更低。
Martin Štajgr
开发部负责人,ČMŽO-Elektronika