3. Han-Modular

Han-Modular

模块化连接器的市场标准


英雄:Han-Modular® - 模块化连接器的市场标准

系列亮点

将多个连接器集成到一个设备中
灵活的增强功能面向未来
缩短安装时间
最大限度的灵活性,可根据各自需求进行扩展
多米諾连接器可节省多达 50% 的空间
通过始终如一的模块化实现可持续性

过滤器

产品 617

Relevance
Han-Modular Dummy Module
可配置

Han ® 空模块 | Han-Modular Dummy Module

物料编号: 09 14 000 9950

单模块

Han Modular 17 DDD Module male
可配置

Han ® DDD 模块 | Han Modular 17 DDD Module male

物料编号: 09 14 017 3001

单模块压接针公头插针: 17导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

新 Han DD Quad module male
可配置

Han DD ® Quad 模块 | Han DD Quad module male

物料编号: 09 14 042 3001

双模块压接针公头插针: 42导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)

Han Modular 17 DDD Module female
可配置

Han ® DDD 模块 | Han Modular 17 DDD Module female

物料编号: 09 14 017 3101

单模块压接针母头插针: 17导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

新 Han DD Quad module female
可配置

Han DD ® Quad 模块 | Han DD Quad module female

物料编号: 09 14 042 3101

双模块压接针母头插针: 42导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)

新 Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2

物料编号: 09 14 945 2101

Domino 模块转接口, 用于预制网线, 大凸片母头插针: 8额定电流: ‌1 A聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC), 不锈钢RAL 7032(卵石灰)

新 Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1

物料编号: 09 14 945 1101

Domino 模块转接口, 用于预制网线, 小标签母头插针: 8额定电流: ‌1 A聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC), 不锈钢RAL 7032(卵石灰)

新 Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1

物料编号: 09 14 945 1001

Domino 模块适配器, 用于预制网线, 小标签公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

新 Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.1
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.1

物料编号: 09 14 945 1002

Domino 模块小标签绝缘置换连接绝缘位移终端公头插针: 8额定电流: ‌1 A聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

新 Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2

物料编号: 09 14 945 2002

Domino 模块大凸片绝缘置换连接绝缘位移终端公头插针: 8额定电流: ‌1 A聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

新 Han Domino RJ45 cube, patch cable M2
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, patch cable M2

物料编号: 09 14 945 2001

Domino 模块适配器, 用于预制网线, 大凸片公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

新 Han 70A crimp module 1500V, male

Han ® 70 A 模块 | Han 70A crimp module 1500V, male

物料编号: 09 14 002 3042

单模块压接针公头插针: 2导体截面积: 6 ... 25 mm²额定电流: ‌70 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

新 Han 70A crimp module 1500V, female

Han ® 70 A 模块 | Han 70A crimp module 1500V, female

物料编号: 09 14 002 3142

单模块压接针母头插针: 2导体截面积: 6 ... 25 mm²额定电流: ‌70 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

新 Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.1
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.1

物料编号: 09 14 945 1003

Domino 模块小标签绝缘置换连接绝缘位移终端公头插针: 4额定电流: ‌1 A聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

新 Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2

物料编号: 09 14 945 2003

Domino 模块大凸片绝缘置换连接绝缘位移终端公头插针: 4额定电流: ‌1 A聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han DD module, crimp male

Han DD® 模块 | Han DD module, crimp male

物料编号: 09 14 012 3001

单模块压接针公头插针: 12导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han module adapter, male

Han ® GigaBit 模块, Han® Gigabit HMC 模块, Han ® MegaBit 模块, Han® Megabit HMC 模块, Han® Shielded 模块 | Han module adapter, male

物料编号: 09 14 001 3011

单模块适配器模块公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han module adapter, female

Han ® GigaBit 模块, Han® Gigabit HMC 模块, Han ® MegaBit 模块, Han® Megabit HMC 模块, Han® Shielded 模块 | Han module adapter, female

物料编号: 09 14 001 3111

单模块适配器模块母头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT

Han DD® 模块 | CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT

物料编号: 09 14 012 3101

单模块压接针母头插针: 12导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han DD module, crimp female
可配置

Han DD® 模块 | Han DD module, crimp female

物料编号: 09 14 012 3102

单模块压接针母头插针: 12导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

20 (of617)

行业& 解决方案


Scene_A_ Food Processing.psd

模块化可减少停机时间

当机器出现故障时,每一分钟都很重要。发生故障时,运营商和服务团队往往面临巨大的时间压力。在这种情况下,设施的供电连接必须易于处理。
下载免费白皮书
选择Hero连接器可提高能效

选择连接器可提高能效达 50%

通过最大限度地减少连接过程中的电能损耗,连接器可以提高用电效率(PUE)。
免费下载白皮书
提高风力涡轮机的可用性

提高风力涡轮机的可用性

如果需要维护,可通过即插即用& Play 功能快速更换磨损或有缺陷的部件,从而大大减少停机时间。
下载免费白皮书

用户故事


全球首个模块化电池交换系统

Swobbee:全球首个模块化电池交换系统

由 Han-Modular® 模块化连接器(模块化连接器的市场标准)提供支持的智能解决方案可为各种电池充电和更换带来便利。
立即观看视频
电动汽车电池的第二次生命

Betteries:电动汽车电池的第二次生命

基于移动式多用途电池的 "即点即用 "解决方案,无需布线,由 浩亭 模块化连接功能实现。
立即观看视频
Commeo_Speicherblock_Hintergrund_Ebene.tif

Commeo:使用 Han® 接口的工业电池系统

共同开发可确保与下游产品的连接始终兼容。
立即观看视频
Packaging Automation Ltd.(PA)的厂房和员工队伍(PA)

用于高速托盘密封机的 IP6K9K 安全连接

模块化食品和饮料连接器可实现灵活的系统,以适应不同的应用,并促进模块化设备的设计。
阅读更多

网络研讨会


Web-Seminar-Termination-Technologies-title_bel_0.webp

实际操作:接线技术和工具

在可靠、高效地连接设备、机器和装置方面,正确的端接技术和工具起着至关重要的作用。了解您的应用应使用哪种接线技术,以及为什么不同技术的巧妙组合能带来更好的效果。
立即观看网络研讨会