浩亭担当通往可持续未来的纽带
埃斯珀尔坎普/汉诺威,2023年4月17日——“创造不同”:在这一指导方针下,浩亭技术集团将在今年的汉诺威工业博览会上展示未来的可持续发展解决方案。在新闻发布会上,技术集团介绍了可再生能源和分散式能源供应的连接和布线解决方案。数字化生态系统和连接器也被提上了议程,以实现高效和可持续的生命周期。
浩亭技术集团预计将在本财年确认上一财年创纪录的业绩(10.59亿欧元)。尽管通货膨胀已经达到顶峰,但目前仍没有全面缓解的迹象。尽管企业面临着气候变化、(去)全球化、新的银行业危机和供应瓶颈等诸多额外挑战,但这些还只是冰山一角。“这些挑战推动数字化、可再生能源和碳中和等领域向前发展的同时,也为我们提供了巨大的机遇。”技术集团首席执行官洪斐立(Philip Harting)在展会展台的新闻发布会开幕后如是说。
“我们的解决之道就是应对挑战并抓住眼前机遇:创新技术!毕竟,创新才能创造不同。”洪斐立(Philip Harting)继续说道。具体来说,技术集团为此特别打造了一个概念:连接新纪元——通过研究社会趋势推导得出技术趋势。然后技术集团在此基础上开发具体的解决方案和技术。今年的成果包括:在2023年汉诺威工业博览会上,浩亭将重点展示“连接数字孪生”、“连接新能源”和“卓越连接”等领域的应用。在这种情况下,从资源节约和能源节约到幕后环保生产过程的可持续战将始终成为重点。
创新——兼顾可持续发展
趋势主题“连接数字孪生”
§ 技术集团正在推出SmEC智能电气连接器。这是首款采用主动资产管理壳的连接器,并构成了数字孪生的基础。连接器可记录整个生命周期内的所有过程和条件数据。资产管理壳(AAS)是数字孪生的一种形式,不但可以模拟组件、机器、设备以及整个工厂的运行情况,并且还可以根据需要进行部分模型的使用。它可以确保设计的一致性并简化生产计划,同时还可以透明地显示碳足迹和节约措施。此外,数字文档还可节省数百万吨纸张。
§ 物联网(IoT)的作用在于将真实对象与其数字孪生连接起来。这类连接需要类似于单对以太网提供的那种简单且微型化的以太网通信。浩亭将在展会上展示超过40米的1Gbit SPE数据传输。这项技术不仅可以连接越来越长的距离,而且还能节省50%的铜材料和重量,节约25%的空间,以及大约1/3的塑料。
趋势主题“连接新能源”
§ 在减少碳排放方面,氢技术被寄予厚望。在展会上,技术集团将展示用于氢充电的连接器和电缆解决方案。
§ 此外,浩亭连接新纪元还将展示能源过渡和转型解决方案。在这种情况下,效率优化、新技术的平稳便捷集成和可重复利用性至关重要。Han® ORV3电源连接器也将在今年的展会上首次亮相。这款连接器兼顾了数据中心的高效能源传输要求,旨在使其更加高效、更具灵活性和更快速地扩展。
§ 在电动汽车领域,技术集团还与ABB公司合作,为一级方程式电动车提供充电设备。浩亭还为此提供了一款定制充电电缆,该电缆也采用可拆卸设计。这其中包括了车辆端的标准CCS2充电连接器以及基础设施端采用高压模块化解决方案的Han® HPR连接器。浩亭还展示了其新型高性能直流充电连接器——这款新产品显著扩展了技术集团目前针对美国和欧洲市场的直流产品组合。
趋势主题“卓越连接”
§ Han-Modular® Push-In是浩亭技术集团核心产品组合的最新成员,同时也实现了不同连接技术的整合。由于工具更换快速、简单且无需使用工具,该产品可以为现场提供必要的灵活性,因此特别适合诸如风电机组等这种高难度且苛刻的场景。