2. 圆形连接器

圆形连接器


圆形连接器
公制圆形连接器
公制圆形连接器
1636
工业圆型连接器
工业圆型连接器
196

作为工业连接技术领域最大的制造商之一,浩亭 拥有各种常见尺寸和编码的圆形连接器产品组合。产品范围包括圆形连接器、模压电缆组件以及 PCB 连接器和可现场组装的面板安装。

浩亭工业以太网周 2024 - 团队

向我们的专家学习

获取最新信息并学习:观看 2024 年 2 月 浩亭 工业以太网周年度数字会议的所有录音。


更多信息

哪个圆形连接器是正确的?


圆形连接器是工业应用中最常见的可插拔接口之一。通过圆形连接器进行的电气连接受到安全保护,不会受到外部影响。触摸、灰尘、污垢、油脂和湿气都被安全地隔离开来。即使在工业和交通工程中常见的振动和移动情况下,圆形连接器也能实现稳定的连接,令人印象深刻。圆形连接器的应用范围非常广泛:传感器、驱动器和转换器、网络组件和操作设备都是圆形连接器的典型应用领域。

标准化尺寸和插接面确保安全

圆形连接器的尺寸和插接面通常对应于标准化的螺纹尺寸。这确保了来自不同制造商的圆形连接器彼此兼容。

每种规格都有典型的应用领域。除了所需的或可用的附件尺寸外,这些还来自于物理性能数据,如导线的数量和横截面以及电流承载能力。浩亭 提供公制螺纹 (M) 和英制螺纹尺寸的圆形连接器。公制圆形连接器是全球最常见的接口之一。它们的起源在于其锁定装置的形状。这是基于符合 ISO 1502 标准的螺钉尺寸和标准化。因此,与所有标准化螺钉连接一样,公制圆形连接件的锁定区域始终具有以毫米为单位的固定直径。M8 = 8 毫米等。

Metric Circular Connectors.psd

编码防止错配

圆形连接器编码

圆形连接器的插接面带有编码以防止插错。编码包含在绝缘体的内部形状中。M8 和 M12 圆形连接器的编码在视觉上类似于用于区分编码和相应应用的字母。

现场连接圆形连接器

将电线安全而长期稳定地连接到连接器中的公针/套管是数据、信号和电力无错误传输的基本要求。有多种连接类型可供选择,其优势取决于连接器的类型和用途。可现场组装的连接器无需工具或使用特殊压接钳即可压接。


现场安装

外壳可抵御环境条件的影响

hero_industrial-circular-conectors.jpg

连接器外壳构成了对环境条件的外部保护。使用塑料或金属外壳。除了坚固的设计,金属外壳还能屏蔽电磁干扰(EMC)。从外壳到电缆的过渡可通过电缆接头、压接法兰或包覆成型来实现。

知识


电缆终端

圆形连接器接线技术

了解我们为公制圆形连接器提供的多种接线方案。
了解更多
圆形连接器编码

圆形连接器的编码规则

了解所有圆形连接器类型的编码规则。
了解更多
DSC08648_sRGB.psd

圆形连接器的锁定机制

了解各种锁定类型,并确保防止意外断开连接。
了解更多

工程数据& 服务


CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。

工程数据图标

了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:

更多信息

  • CAD 数据、数据表和类型表

  • 具有多个属性的产品选择器

  • 独立数据包

  • 配置和定制

  • 个人记录和降额

  • 免费样品服务