下载声明 - 产品合规性
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
产品类别
矩形连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆出线密封圈

电缆出线密封圈

过滤器

产品 9

Relevance
Han split hood sliced SR,4 entries,OD=6m
电缆密封圈

Han split hood sliced SR,4 entries,OD=6m

物料编号: 09 00 000 6004

Han® Split Hood, 4 个进线口, 宽版本夹持范围: ... 6 mmNBR黑色

Han split hood sliced SR,OD 4.5~6mm
电缆密封圈

Han split hood sliced SR,OD 4.5~6mm

物料编号: 09 00 000 6005

Han® Split Hood, 1 个出线口, 窄版夹持范围: 4.5 ... 6 mmNBR黑色

Han split hood sliced SR,OD 6~7.5mm
电缆密封圈

Han split hood sliced SR,OD 6~7.5mm

物料编号: 09 00 000 6006

Han® Split Hood, 1 个出线口, 窄版夹持范围: 6 ... 7.5 mmNBR黑色

Han split hood sliced SR,OD 7.5~9mm
电缆密封圈

Han split hood sliced SR,OD 7.5~9mm

物料编号: 09 00 000 6007

Han® Split Hood, 1 个出线口, 窄版夹持范围: 7.5 ... 9 mmNBR黑色

Han split hood sliced SR,OD 9~10.5mm
电缆密封圈

Han split hood sliced SR,OD 9~10.5mm

物料编号: 09 00 000 6008

Han® Split Hood, 1 个出线口, 宽版本夹持范围: 9 ... 10.5 mmNBR黑色

Han split hood sliced SR,OD 10.5~12mm
电缆密封圈

Han split hood sliced SR,OD 10.5~12mm

物料编号: 09 00 000 6009

Han® Split Hood, 1 个出线口, 宽版本夹持范围: 10.5 ... 12 mmNBR黑色

Han split hood sliced SR,OD 12~13.5mm
电缆密封圈

Han split hood sliced SR,OD 12~13.5mm

物料编号: 09 00 000 6010

Han® Split Hood, 1 个出线口, 宽版本夹持范围: 12 ... 13.5 mmNBR黑色

Han split hood sliced SR,OD 13.5~15mm
电缆密封圈

Han split hood sliced SR,OD 13.5~15mm

物料编号: 09 00 000 6011

Han® Split Hood, 1 个出线口, 宽版本夹持范围: 13.5 ... 15 mmNBR黑色

Han split hood sliced SR,OD 15~16mm
电缆密封圈

Han split hood sliced SR,OD 15~16mm

物料编号: 09 00 000 6012

Han® Split Hood, 1 个出线口, 宽版本夹持范围: 15 ... 16 mmNBR黑色

9 (of9)