中国大陆
Han-Modular Flexbox hood 3 entries
物料编号: 09 14 000 8013
Han-Modular Flexbox hood 3 entries
物料编号: 09 14 000 8013
查看价格和供应情况。
属性概览
上壳
顶出线
3x
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
产品详情
类别 | 上売/底座 |
---|
上壳/底座系列 | Han-Modular® Flexbox |
---|
上壳/底座类型 | 上壳 |
---|
极限温度 | -40 ... +125 °C |
---|
关于极限温度的说明 | 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。 |
---|
防护等级符合 IEC 60529 | IP54 |
---|
夹持范围 | 5 ... 24 mm |
---|
材料 (上壳/底座) | 聚酰胺 (PA) |
---|
强化型玻璃光纤 |
颜色(上売/底座) | RAL 9005(乌黑) |
---|
材料(密封件) | NBR |
---|
颜色(密封件) | RAL 9005(乌黑) |
---|
材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
---|
RoHS | 符合 |
---|
ELV 状态 | 符合 |
---|
China RoHS | e |
---|
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
---|
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
---|
REACH SVHC 物质 | 不包含 |
---|
铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) |
---|
包含危险等级的要求集 | R22 (HL 1-2) |
---|
R23 (HL 1-3) |
规格 | IEC 61984 |
---|
EN 45545-1 |
EN 45545-2 |
包装尺寸 | 1 |
---|
净重 | 109.6 g |
---|
原产国 | 中国 |
---|
欧洲海关关税号 | 85389099 |
---|
GTIN | 5713140182011 |
---|
eCl@ss | 27440202 长方形连接器的外壳 |
---|
ETIM | EC000437 |
---|
UNSPSC 24.0 | 39121466 |
---|