2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. Module
  8. 其它模块
  9. 09 14 001 3171

Han PE module female crimp 10qmm

物料编号: 09 14 001 3171


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han PE module female crimp 10qmmundefined
可配置Han® PE 模块

Han PE module female crimp 10qmm

物料编号: 09 14 001 3171

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

Han® PE 模块 单模块 压接针 母头 插针: 1 导体截面积: 10 mm² 锌压铸,镀镍 铜合金 镀银

产品详情


类别 模块
系列 Han-Modular®
模块类別 Han® PE 模块
模块尺寸 单模块
接线方式 压接针
公母类型 母头
针数 1
包装内容 2个PE模块
1个插针压板
1 根压接针
导体截面积 10 mm²
线芯外径 ≤14.5 mm
接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
剥线长度 19 mm
拧紧力矩 ‌2 Nm
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 锌压铸,镀镍
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
包装尺寸 1
净重 69 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140184923
eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552