2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. Module
  8. 光纤模块
  9. 09 14 004 4712

Han Modular 4 SC Module female FO

物料编号: 09 14 004 4712


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Modular 4 SC Module female FOundefined
可配置Han ® SC 模块

Han Modular 4 SC Module female FO

物料编号: 09 14 004 4712

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

Han ® SC 模块 单模块 母头 插针: 4 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 模块
系列 Han-Modular®
模块类別 Han ® SC 模块
模块尺寸 单模块
公母类型 母头
针数 4
详细资料 请单独订购插针
请单独订购固定板。
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
认证 DNV GL
包装尺寸 2
净重 6.98 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140020214
eCl@ss 27440219 用于工业连接器 (FO) 的模块
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552