2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. Gehäuse
  8. Han-Modular® Flexbox
  9. 09 14 004 8101

Han-Modular Flexbox carrier hood (A...D)

物料编号: 09 14 004 8101


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Modular Flexbox carrier hood (A...D)undefined
中间壳

Han-Modular Flexbox carrier hood (A...D)

物料编号: 09 14 004 8101

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

中间壳 用于4个模块, A ... D 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤 RAL 9005(乌黑) 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Modular® Flexbox
上壳/底座类型 中间壳
上壳/底座介绍 用于4个模块
A ... D
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP54
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
颜色(密封件) RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 61984
EN 45545-1
EN 45545-2
包装尺寸 1
净重 82.8 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140182042
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466