2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. PCB 连接器
  6. M23
  7. 09 15 109 2703

M23 09 Female -soldered contact

物料编号: 09 15 109 2703


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M23 09 Female -soldered contactundefined
可配置插芯

M23 09 Female -soldered contact

物料编号: 09 15 109 2703

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯 PCB焊接线 母头 聚酰胺 (PA) 白 插针: 9 铜合金 镀金

产品详情


类别 插芯
系列 圆形连接器 M23
标识 Signal
原件 插芯
接线方式 PCB焊接线
公母类型 母头
针数 9
信号针数 8
特殊插针数 1x 辅助插针
特殊插针规格 辅助插针
详细资料 仅用于不封底安装底座 09 15 100 0301、0302、0305、0306 和 0307!
额定电流(信号) 8 A
额定电压(信号) 200 V
额定脉沖电压(信号) 2.5 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(特别插针) 20 A
额定电压(特别插针) 200 V
额定脉沖电压(特别插针) 2.5 kV
污染等级(特殊插针) 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 白
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀金
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
包装尺寸 5
净重 8.5 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140187290
eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM EC003557
UNSPSC 24.0 39121421