3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电缆连接器和电缆组件
  8. 09 18 550 7814

FEMALE CONNECTORS

物料编号: 09 18 550 7814


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

FEMALE CONNECTORSundefinedFEMALE CONNECTORS
可配置母连接器

FEMALE CONNECTORS

物料编号: 09 18 550 7814

查看价格和供应情况。

00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。

00
免费样品
产品咨询

属性概览

母连接器 封闭端盖 绝缘置换连接绝缘位移终端 额定电流: ‌2.5 A 热塑树脂(PBT) 灰色 插针: 50 性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端

产品详情


类别 连接器
系列 SEK
原件 母连接器
规格 封闭端盖
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
连接方式 PCB至电缆
针数 50
应力消除件 应力消除紧固夹
详细资料 用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
AWG 28/7 - AWG 26/7
插针排 2
针间距(接线端) 2.54 mm
针间距(插拔端) 1.27 mm
额定电流 ‌ 2.5 A
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 ≤ 20 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 ≤ 150 N
拔出力 ≤ 150 N
性能等级 3
符合 IEC 60603-13 标准
插拔次数 ≥ 50
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料(插芯) 热塑树脂(PBT)
颜色(插芯) 灰色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R26
规格 IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类 F3/I3
包装尺寸 100
净重 8.6 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140034440
eCl@ss 27460202 电缆连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415