3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电缆连接器和电缆组件
  8. 09 18 550 7814
  9. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
SEK-18-SV-FE-TYPA-ZGL-50P-PL2
母连接器 SEK-18-SV-FE-TYPA-ZGL-50P-PL2 09 18 550 6813
其他方案
FEMALE-CONNECTORS
母连接器 FEMALE-CONNECTORS 09 18 550 7814
不可用
标识
类别
连接器
连接器
原件
母连接器
母连接器
规格
封闭端盖
系列
SEK
SEK
材料特性
材料(插芯)
热塑树脂(PBT)
热塑树脂(PBT)
颜色(插芯)
灰色
灰色
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R26
R26
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
加州 65 号提案物质
有
有
RoHS
符合
符合
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
表面(插针)
镍表面镀金 界面端|镍表面镀锡 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
材料(插针)
铜合金
铜合金
商业数据
eCl@ss
27460202 电缆连接器
27460202 电缆连接器
净重
6.14 g
8.6 g
GTIN
5713140034105
5713140034440
ETIM
EC002637
EC002637
欧洲海关关税号
85366990
85366990
原产国
罗马尼亚
罗马尼亚
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
100
100
技术参数
绝缘阻抗
109 Ω
109 Ω
插入力
≤ 100 N
≤ 150 N
拔出力
≤ 100 N
≤ 150 N
性能等级
2|符合 IEC 60603-13 标准
3|符合 IEC 60603-13 标准
插针排
2
2
针间距(插拔端)
1.27 mm
1.27 mm
插拔次数
≥ 250
≥ 50
针间距(接线端)
2.54 mm
2.54 mm
测试电压U r.m.s.
1 kV
1 kV
额定电流
‌ 2.5 A
‌ 2.5 A
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
接触电阻
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ
版本
应力消除件
应力消除紧固夹
应力消除紧固夹
详细资料
用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距|AWG 28/7 - AWG 26/7
用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距|AWG 28/7 - AWG 26/7
连接方式
PCB至电缆
PCB至电缆
针数
50
50
接线方式
绝缘置换连接绝缘位移终端
绝缘置换连接绝缘位移终端
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F3/I3
F3/I3
规格
IEC 60603-13
IEC 60603-13