下载声明 - 产品合规性
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 电流高达 16 A
  8. 09 21 007 2632

Han 7D-M Quick Lock 22-16 AWG

物料编号: 09 21 007 2632


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 7D-M Quick Lock 22-16 AWGundefined
可配置插芯

Han 7D-M Quick Lock 22-16 AWG

物料编号: 09 21 007 2632

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

插芯 Han-Quick Lock® 接线 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌10 A 尺寸: 3 A 插针: 7 导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm² 铜合金 镀银

产品详情


类别 插芯
系列 Han D®
接线方式 Han-Quick Lock® 接线
公母类型 公头
尺寸 3 A
针数 7
接地针 是
详细资料 仅适用热塑性上壳/底座
详细资料 符合IEC 60228 Class 5 标准的多股线
导体截面积 0.25 ... 1.5 mm²
额定电流 ‌ 10 A
额定电压 250 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
额定电压符合CSA 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 3 mΩ
剥线长度 10 mm
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料(密封件) NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
EN 175301-801
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 DNV GL
包装尺寸 10
净重 13 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140040380
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522