3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 夹层连接
  7. 09 23 000 9967

Din type 2C/2R shroud screw fix a=5.90

物料编号: 09 23 000 9967


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

转接框

Din type 2C/2R shroud screw fix a=5.90

物料编号: 09 23 000 9967

查看价格和供应情况。

0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
免费样品
产品咨询

属性概览

转接框 用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 附件
系列 DIN 41612
附件种类 转接框
附件介绍 用于 2C 型母连接器
用于 2R 型公连接器
连接长度 13 mm
16.2 mm
17 mm
固定 螺栓固定
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度 ‌2.6 mm ±0.5 ‌
‌5.8 mm ±0.5 ‌
‌6.6 mm ±0.5 ‌
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
包装尺寸 100
净重 3.458 g
原产国 越南
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140041370
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页