3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 夹层连接
  7. 09 23 000 9967
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
Din-type-2C-2R-shroud-press-in-a-5-90
转接框 Din-type-2C-2R-shroud-press-in-a-5-90 09 23 000 9957
其他方案
Din-type-2C-2R-shroud-screw-fix-a-5-90
转接框 Din-type-2C-2R-shroud-screw-fix-a-5-90 09 23 000 9967
不可用
标识
附件种类
转接框
转接框
类别
附件
附件
附件介绍
用于 2C 型母连接器|用于 2R 型公连接器
用于 2C 型母连接器|用于 2R 型公连接器
系列
DIN 41612
DIN 41612
材料特性
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
材料(附件)
热塑性塑料
热塑性塑料
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
RoHS
符合
符合
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
加州 65 号提案物质
有
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
颜色(附件)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
商业数据
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
27440292 连接器组件(附件)
净重
0.01 g
3.458 g
GTIN
5713140041271
5713140041370
ETIM
EC002943
EC002943
欧洲海关关税号
85389099
85389099
原产国
越南
越南
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
包装尺寸
100
100
技术参数
PCB 厚度
‌2.6 mm ±0.5 ‌|‌5.8 mm ±0.5 ‌|‌6.6 mm ±0.5 ‌
‌2.6 mm ±0.5 ‌|‌5.8 mm ±0.5 ‌|‌6.6 mm ±0.5 ‌
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
版本
连接长度
13 mm|16.2 mm|17 mm
13 mm|16.2 mm|17 mm
固定
压入固定
螺栓固定
规格和认证
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
F1/I2 按照NFF 16-101/102