电动交通
电动汽车
数据中心
AES_Keyvisual_Infrastructure_Composite_250218_madness_sRGB_2to1.tif
农业
农业 农业技术 收割机
氢技术
氢生态系统概述

解决方案


定制解决方案
浩亭定制解决方案
圆形连接器电缆组件
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
  2. 板端连接器
  3. 面板安装
  4. 数据面板安装
  5. 产品
  6. 光纤
  7. 09 57 441 0501 000

PP LC easy install w. adapter SM GOF

物料编号: 09 57 441 0501 000


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器

PP LC easy install w. adapter SM GOF

物料编号: 09 57 441 0501 000

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 面板安装套装 插针: 2 Easy Install PushPull 材料: 热塑性塑料 防护等级: IP65, IP67

该产品已无法订购。

请联系您当地的分销合作伙伴。

产品详情


类别 连接器
系列 HARTING PushPull (V4)
标识 LC duplex
原件 面板安装套装
插针端子介绍 单模
上壳/底座介绍 Easy Install
针数 2
锁定类型 PushPull
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 200
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
颜色(上売/底座) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
认证 DNV GL
包装尺寸 1
净重 9.5 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140072633
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590