中国大陆
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-AU
物料编号: 09 58 000 6405
新UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-AU
物料编号: 09 58 000 6405
查看价格和供应情况。
属性概览
压接针
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
产品详情
类别 | 插针 |
---|
系列 | HARTING UIC |
---|
标识 | UIC 558 |
---|
插针类型 | 压接针 |
---|
接线方式 | 压接针 |
---|
公母类型 | 母头 |
---|
制造过程 | 车削针 |
---|
导体截面积 | 0.75 ... 1 mm² |
---|
导体截面积 [AWG] | AWG 18 |
---|
额定电流 | ≤ 10 A |
---|
接触电阻 | ≤ 4 mΩ |
---|
剥线长度 | 7.5 mm |
---|
插拔次数 | ≥ 10,000 |
---|
规格 | UIC 50558 |
---|
IRS 50558 |
IEC 61373 2类 |
IEC 60529 |
包装尺寸 | 50 |
---|
净重 | 2.24 g |
---|
原产国 | 印度 |
---|
欧洲海关关税号 | 85366990 |
---|
GTIN | 5713140188686 |
---|
eCl@ss | 27440204 工业插头连接器接触 |
---|
ETIM | EC000796 |
---|
UNSPSC 24.0 | 39121522 |
---|