产品类别
工业圆型连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 工业圆型连接器
  4. 产品

工业圆型连接器

启动配置器
系列
系列
148
上売/底座
上売/底座
60
插芯
插芯
32

过滤器

产品 227

Relevance
R 15 07 POS. M INSERT CRIMP

插芯 | R 15 07 POS. M INSERT CRIMP

物料编号: 09 15 007 3021

压接针公头聚酰胺 (PA)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A插针: 7

R 15 07 Pos. M Insert Crimp

插芯 | R 15 07 Pos. M Insert Crimp

物料编号: 09 15 007 3001

压接针公头聚酰胺 (PA)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A插针: 7

R 15 07 Pos. F Insert Crimp

插芯 | R 15 07 Pos. F Insert Crimp

物料编号: 09 15 007 3121

压接针母头聚酰胺 (PA)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A插针: 7

R 15 HOOD METAL PG 11

上壳 | R 15 HOOD METAL PG 11

物料编号: 09 15 000 0421

螺钉锁扣1x Pg 11材料 (上壳/底座): 铝防护等级: IP65

R 15 07 POS. F INSERT CRIMP

插芯 | R 15 07 POS. F INSERT CRIMP

物料编号: 09 15 007 3101

压接针母头聚酰胺 (PA)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A插针: 7

R 15 BASE METAL ANGLED

螺钉安装底座 | R 15 BASE METAL ANGLED

物料编号: 09 15 000 0122

弯式螺钉锁扣材料 (上壳/底座): 铝材料(密封件): NBR防护等级: IP65

R 15 BASE

螺钉安装底座 | R 15 BASE

物料编号: 09 15 000 0101

直式螺钉锁扣材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)材料(密封件): NBR防护等级: IP65

R 15 BASE

螺钉安装底座 | R 15 BASE

物料编号: 09 15 000 0102

弯式螺钉锁扣材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)材料(密封件): NBR防护等级: IP65

R 15 HOOD THERMOPLASTIC

上壳 | R 15 HOOD THERMOPLASTIC

物料编号: 09 15 000 0401

螺钉锁扣1x Pg 11材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP65

R 15 BASE METAL SCREW

螺钉安装底座 | R 15 BASE METAL SCREW

物料编号: 09 15 000 0121

直式螺钉锁扣材料 (上壳/底座): 铝材料(密封件): NBR防护等级: IP65

R 15 Hood Thermoplastic with M16

上壳 | R 15 Hood Thermoplastic with M16

物料编号: 19 15 000 0401

螺钉锁扣1x M16材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)防护等级: IP65

R 15 BASE

不封底安装底座 | R 15 BASE

物料编号: 09 15 000 0301

螺钉锁扣材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)材料(密封件): NBR防护等级: IP65

Han D F Crimp Contact Au AWG 26 - 22

压接针 | Han D F Crimp Contact Au AWG 26 - 22

物料编号: 09 15 000 6224

额定电流: ≤10 A母头铜合金镀金导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²AWG 26 ... AWG 22

Han D F Crimp Contact Ag AWG 26 - 22

压接针 | Han D F Crimp Contact Ag AWG 26 - 22

物料编号: 09 15 000 6204

额定电流: ≤10 A母头铜合金镀银导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²AWG 26 ... AWG 22

Han D F Crimp Contact Ag 22-26 AWG

压接针 | Han D F Crimp Contact Ag 22-26 AWG

物料编号: 09 15 000 6207

额定电流: ≤10 A母头铜合金镀银导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²AWG 26 ... AWG 22

Han D F Crimp Contact Au AWG 26 - 22

压接针 | Han D F Crimp Contact Au AWG 26 - 22

物料编号: 09 15 000 6227

额定电流: ≤10 A母头铜合金镀金导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²AWG 26 ... AWG 22

Han D F CRIMP CONTACT AG

压接针 | Han D F CRIMP CONTACT AG

物料编号: 09 15 000 6203

额定电流: ≤10 A母头铜合金镀银导体截面积: 0.5 mm²AWG 20

FEMALE CONTACTS GOLD PLATED

压接针 | FEMALE CONTACTS GOLD PLATED

物料编号: 09 15 000 6223

额定电流: ≤10 A母头铜合金镀金导体截面积: 0.5 mm²AWG 20

Han D F CRIMP CONTACT AU

压接针 | Han D F CRIMP CONTACT AU

物料编号: 09 15 000 6225

额定电流: ≤10 A母头铜合金镀金导体截面积: 0.75 mm²AWG 18

Han D F CRIMP CONTACT AG

压接针 | Han D F CRIMP CONTACT AG

物料编号: 09 15 000 6205

额定电流: ≤10 A母头铜合金镀银导体截面积: 0.75 mm²AWG 18

20 (of227)