2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 附件
  6. 09 99 000 0896

M23 Crimping tool for power contacts

物料编号: 09 99 000 0896


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

手动压接工具

M23 Crimping tool for power contacts

物料编号: 09 99 000 0896

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

手动压接工具 用于 M23 电源针, 用于 M23 信号针 导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

产品详情


类别 工具
系列 圆形连接器 M23
工具类型 手动压接工具
工具介绍 用于 M23 电源针
用于 M23 信号针
详细资料 不适用于 0.6 mm 插针。
包装内容 包含定针器
操作说明
导体截面积 0.14 ... 4 mm²
包装尺寸 1
净重 1,220 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 82032000
GTIN 5713140278035
eCl@ss 21043811 压线钳
ETIM EC000168