2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 面板安装
  6. 尺寸 15
  7. 21 46 359 5602

Size15-PFT-CRIMP-6P-M-0.25

物料编号: 21 46 359 5602


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Size15-PFT-CRIMP-6P-M-0.25undefined
新面板安装

Size15-PFT-CRIMP-6P-M-0.25

物料编号: 21 46 359 5602

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

面板安装 带导体, 面板外部安装 ‌25 cm

产品详情


类别 连接器
系列 圆形连接器 尺寸 15
原件 面板安装
规格 带导体
面板外部安装
公母类型 公头
屏蔽 无屏蔽
针数 5
信号针数 2
电源针数 3
接地针 是
锁定类型 开关锁扣
包装内容 包含锁紧螺母
导体截面积 2.5 mm²
导体截面积 [AWG] AWG 14
污染等级 3
额定电流(信号) 10 A
额定电压(信号) ‌ 63 V AC/DC
额定脉沖电压(信号) 1.5 kV
额定电流(电源) 16 A
额定电压(电源) ‌ 630 V
额定脉沖电压(电源) 6 kV
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP67
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
导体长度 ‌ 25 cm
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 IEC 61076-2-116
包装尺寸 1
净重 73 g
原产国 捷克
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140229105
eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0 39121413