下载声明 - 产品合规性
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
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电缆连接器和电缆组件
  8. 33 15 243 1500 089

har-flex, 26p, with sr, PVC, L=1500mm

物料编号: 33 15 243 1500 089


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

har-flex, 26p, with sr, PVC, L=1500mm

物料编号: 33 15 243 1500 089

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 扁平 电缆长度: 1.5 m

产品详情


连接器1
har-flex IDC fem w/st-rel 26pos PL1
显示详细信息
连接器2
har-flex IDC fem w/st-rel 26pos PL1
显示详细信息
类别 系统布线
系列 har-flex®
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 har-flex®
母连接器
带有应力消除
连接器2 har-flex®
母连接器
带有应力消除
不同的连接器方向
电缆类别 铜质电缆 扁平
电缆长度 1.5 m
芯数 26
芯结构 26x AWG 30
针间距(插拔端) 1.27 mm
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 1
净重 23 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85444210
GTIN 5713140245167
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600