2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® S
  7. Han® S 120
  8. 电缆组装
  9. 33 50 656 6258 003

Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.3m

物料编号: 33 50 656 6258 003


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.3mundefined
新电缆组装

Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.3m

物料编号: 33 50 656 6258 003

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 防油, 高耐燃性, 耐臭氧, 耐候性 电缆长度: 0.3 m

产品详情


类别 系统布线
系列 Han® S
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 母头 弯式
黑色
连接器2 母头 弯式
红色
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 防油
高耐燃性
耐臭氧
耐候性
电缆长度 0.3 m
芯数 1
芯结构 10 mm²
详细资料 不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
额定电流 ‌ 73 A
额定电压 1,500 V
额定脉沖电压 8 kV
污染等级 2
绝缘阻抗 >108 Ω
极限温度 -50 ... +120 °C 未移动
-40 ... +90 °C 已移动
重新锁定次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP40 插配状态
IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
电缆直径 6.4 mm
材料(电缆) 聚烯烃共聚物
颜色(电缆) 黑色
规格 EN 45545
EN 5510
NF F16-101
UNI CEI 11170
BS 6853 GM/RT 2130
包装尺寸 1
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85446010
GTIN 5713140796331
eCl@ss 27060327 组装好的电源线
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 43211600
上一页
下一页