中国大陆
Cable LI9Y 4 x 0,25mm² PUR
物料编号: 00 00 908 100
Cable LI9Y 4 x 0,25mm² PUR
物料编号: 00 00 908 100
查看价格和供应情况。
属性概览
铜质电缆 (圆型)
4x 0.25 mm²
PUR (聚氨酯)
产品详情
类别 | 系统布线 |
---|
原件 | 线缆 |
---|
规格 | 不组装 |
---|
电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
---|
芯数 | 4 |
---|
芯结构 | 4x 0.25 mm² |
---|
屏蔽 | 无屏蔽 |
---|
材料(电缆) | PUR (聚氨酯) |
---|
颜色(电缆) | 黑色 |
---|
包装尺寸 | 1 |
---|
净重 | 29 g |
---|
欧洲海关关税号 | 85444995 |
---|
GTIN | 5713140573604 |
---|
eCl@ss | 27061801 数据同步传输电缆 |
---|
ETIM | EC003249 |
---|
UNSPSC 24.0 | 26121609 |
---|