电缆组装
过滤器
产品 609
Relevance

铜质电缆 (圆型)
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor
物料编号: 09 45 600 0102 0300

铜质电缆 (圆型)
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC
物料编号: 09 45 600 0102 0500

铜质电缆 (圆型)
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR
物料编号: 09 45 600 0109 0000

铜质电缆 (圆型)
PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC
物料编号: 09 45 600 0108 0200

铜质电缆 (圆型)
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
物料编号: 09 45 600 0102 0600

铜质电缆 (圆型)
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
物料编号: 09 45 600 0600 0101

铜质电缆 (圆型)
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC
物料编号: 09 45 600 0100 0100

混合电缆 (铜/铜)
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5
物料编号: 09 45 600 0300 0200

铜质电缆 (圆型)
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
物料编号: 09 45 600 0107 0001

铜质电缆 (圆型)
HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
物料编号: 09 45 600 0101 0200
线缆
Helukabel 10096 OZ-500 5x1,5mm² GY
物料编号: 00 00 541 400

电缆连接器
M12 X 8pole male straight P&G
物料编号: 21 03 881 1840
铜质电缆 (圆型)
Kabel PVC 16078 F-CY-OZ 5x1,5mm² grey
物料编号: 00 00 537 100

铜质电缆 (圆型)
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
物料编号: 09 45 600 0500 0201

铜质电缆 (圆型)
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
物料编号: 09 45 600 0101 0100

铜质电缆 (圆型)
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
物料编号: 00 00 872 600
铜质电缆 (圆型)
Cable LIYY 4 x 0,25mm² PVC
物料编号: 00 00 907 700
线缆
5x1,5mm² PUR black
物料编号: 21 34 CAB 0098

铜质电缆 (圆型)
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
物料编号: 00 00 873 300
铜质电缆 (圆型)
Cable LI9Y 4 x 0,25mm² PUR
物料编号: 00 00 908 100
20 (of609)