3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 电源和信号连接器
  5. 产品
  6. 61 88 720 0005 0300

Encodercbl. Dunker LPEn1 3,0m

物料编号: 61 88 720 0005 0300


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

两端预接

Encodercbl. Dunker LPEn1 3,0m

物料编号: 61 88 720 0005 0300

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

两端预接 铜质电缆 (圆型) 非常防油, 无硅 电缆长度: 3 m

产品详情


规格 两端预接
连接器1 LP 14 针
连接器2 M16
母头
12 针
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 非常防油
无硅
特点 绞线
电缆长度 3 m
芯结构 6x 2x 0.25 mm²
应用领域 用于编码器连接
额定电压 60 V DC
极限温度 -20 ... +80 °C 未移动
-5 ... +80 °C 已移动
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
规格 IEC 60332-1 阻燃性
包装尺寸 1
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140275317
eCl@ss 27060307 总线电缆
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
上一页
下一页