产品类别
电源和信号连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 电源和信号连接器
  5. 产品

电源和信号连接器

过滤器

来自
至

产品 3594

Relevance
Crimphuelse 13,0 - 14,0
压接套管

Crimphuelse 13,0 - 14,0

物料编号: 61 03 000 0127

内径: 13 mm外径: ‌14 mm

InduCom c-clamp 9-37P dia.5-7mm bulk
电缆紧固夹

InduCom c-clamp 9-37P dia.5-7mm bulk

物料编号: 61 03 000 0141 280

D-Sub 1 ... 4电缆直径: 5 ... 7 mm

Crimphuelse 12,0 - 13,0
压接套管

Crimphuelse 12,0 - 13,0

物料编号: 61 03 000 0142

内径: 12 mm外径: ‌13 mm

InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
电缆紧固夹

InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk

物料编号: 61 03 000 0143 280

D-Sub 1 ... 4电缆直径: 9 ... 12 mm

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5
压接法兰

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5

物料编号: 61 03 000 0165

D-Sub 1 ... 4内径: 8.5 mm外径: ‌9.5 mm

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5
压接法兰

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5

物料编号: 61 03 000 0166

D-Sub 1 ... 4内径: 5.5 mm外径: ‌6.5 mm

InduCom c-clamp 9-37P dia.7-10mm bulk
电缆紧固夹

InduCom c-clamp 9-37P dia.7-10mm bulk

物料编号: 61 03 000 0044 280

D-Sub 1 ... 4电缆直径: 7 ... 10 mm

Crimphuelse 5,0 - 6,0
压接套管

Crimphuelse 5,0 - 6,0

物料编号: 61 03 000 0045

内径: 5 mm外径: ‌6 mm

Crimphuelse 5,5 - 6,5
压接套管

Crimphuelse 5,5 - 6,5

物料编号: 61 03 000 0046

内径: 5.5 mm外径: ‌6.5 mm

Crimphuelse 6,0 - 7,0
压接套管

Crimphuelse 6,0 - 7,0

物料编号: 61 03 000 0047

内径: 6 mm外径: ‌7 mm

Crimphuelse 6,5 - 7,5
压接套管

Crimphuelse 6,5 - 7,5

物料编号: 61 03 000 0048

内径: 6.5 mm外径: ‌7.5 mm

Crimphuelse 7,0 - 8,0
压接套管

Crimphuelse 7,0 - 8,0

物料编号: 61 03 000 0049

内径: 7 mm外径: ‌8 mm

Crimphuelse 7,5 - 8,5
压接套管

Crimphuelse 7,5 - 8,5

物料编号: 61 03 000 0050

内径: 7.5 mm外径: ‌8.5 mm

Crimphuelse 8,0 - 9,0
压接套管

Crimphuelse 8,0 - 9,0

物料编号: 61 03 000 0051

内径: 8 mm外径: ‌9 mm

Crimphuelse 8,5 - 9,5
压接套管

Crimphuelse 8,5 - 9,5

物料编号: 61 03 000 0052

内径: 8.5 mm外径: ‌9.5 mm

Crimphuelse 9,0 - 10,0
压接套管

Crimphuelse 9,0 - 10,0

物料编号: 61 03 000 0053

内径: 9 mm外径: ‌10 mm

Inducom Crimp ferrule 9,5 - 10,5mm
压接套管

Inducom Crimp ferrule 9,5 - 10,5mm

物料编号: 61 03 000 0054

内径: 9.5 mm外径: ‌10.5 mm

Inducom Crimp ferrule 10,0 - 11,0mm
压接套管

Inducom Crimp ferrule 10,0 - 11,0mm

物料编号: 61 03 000 0055

内径: 10 mm外径: ‌11 mm

Crimphuelse 10,5 - 11,5
压接套管

Crimphuelse 10,5 - 11,5

物料编号: 61 03 000 0056

内径: 10.5 mm外径: ‌11.5 mm

Crimphuelse 11,0 - 12,0
压接套管

Crimphuelse 11,0 - 12,0

物料编号: 61 03 000 0057

内径: 11 mm外径: ‌12 mm

20 (of3,594)