申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
标识 | ||
---|---|---|
类别 | 连接器 | 连接器 |
原件 | 母连接器 | 母连接器 |
系列 | SEK | SEK |
材料特性 | ||
材料(插芯) | 热塑树脂(PBT) | 热塑树脂(PBT) |
颜色(插芯) | 灰色 | 灰色 |
铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
包含危险等级的要求集 | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
ELV 状态 | 符合 | 符合 |
材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
加州 65 号提案物质 | 有 | 有 |
RoHS | 符合 | 符合 |
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
表面(插针) | 镍表面镀金 界面端|镍表面镀锡 接线端 | 镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端 |
材料(插针) | 铜合金 | 铜合金 |
商业数据 | ||
eCl@ss | 27460202 电缆连接器 | 27460202 电缆连接器 |
净重 | 4.28 g | 4.3 g |
GTIN | 5713140032255 | 5713140032606 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
原产国 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 |
UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
包装尺寸 | 100 | 100 |
技术参数 | ||
绝缘阻抗 | 109 Ω | 109 Ω |
插入力 | ≤ 68 N | ≤ 102 N |
拔出力 | ≤ 68 N | ≤ 102 N |
性能等级 | 2|符合 IEC 60603-13 标准 | 3|符合 IEC 60603-13 标准 |
插针排 | 2 | 2 |
针间距(插拔端) | 1.27 mm | 1.27 mm |
插拔次数 | ≥ 250 | ≥ 50 |
针间距(接线端) | 2.54 mm | 2.54 mm |
测试电压U r.m.s. | 1 kV | 1 kV |
额定电流 | 2.5 A | 2.5 A |
极限温度 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
接触电阻 | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
版本 | ||
详细资料 | 用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距|AWG 28/7 - AWG 26/7 | 用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距|AWG 28/7 - AWG 26/7 |
连接方式 | PCB至电缆 | PCB至电缆 |
针数 | 34 | 34 |
接线方式 | 绝缘置换连接绝缘位移终端 | 绝缘置换连接绝缘位移终端 |
规格和认证 | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
铁路分类 | F3/I3 | F3/I3 |
规格 | IEC 60603-13 | IEC 60603-13 |