2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. PCB 连接器
  6. M12
  7. 21 03 381 4825

M12 transf. 10GBASE-T x ANG w/ PoE+

物料编号: 21 03 381 4825


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12 transf. 10GBASE-T x ANG w/ PoE+undefined
PCB适配器

M12 transf. 10GBASE-T x ANG w/ PoE+

物料编号: 21 03 381 4825

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

PCB适配器 带集成变压器, 弯式, 以太网 (PoE+) 供电 回焊焊接接线方式 (SMT) 额定电流: ‌0.8 A 插针: 8 黄铜 镍表面镀金 界面端 编码: X编码 液晶聚合物 (LCP) 黑色

产品详情


类别 连接器
系列 圆形连接器 M12
标识 Magnetics
原件 PCB适配器
规格 带集成变压器
弯式
以太网 (PoE+) 供电
接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
公母类型 母头
屏蔽 屏蔽
针数 8
编码 X编码
详细资料 单独订购底座
包装内容 一个托盘 30 个
额定电流 ‌ 0.8 A
额定电压 57 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C (在回流焊接过程中,最大 +245)
插入力 ‌ 30 N
拔出力 ‌ 30 N
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Process Sensitivity Level (PSL) R7 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 黄铜
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R26
规格 IEC 61076-2-109
包装尺寸 30
净重 15.5 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140228979
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415